Philips Ledinaire batten BN045C, 40 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, IP20, TW1-ready

BN045C 48S/840 PSU L1200

Περιγραφή προϊόντος

L1200 mm, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4800 lm, 40 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Γωνία δέσμης 120°, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, Απλή σύνδεση και αφαιρούμενο κάλυμμα διαθέσιμο για περαστή καλωδίωση 1 φάσης (η εσωτερική καλωδίωση δεν περιλαμβάνεται)

Κωδικός παραγγελίας: 96359799
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951496359799

Αρχεία προς λήψη