Philips LuxSpace Accent Performance Γωνιωτό, 29 W, D155 mm, 4000 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20

RS782B 39S/840 PSU-E WB WH

Περιγραφή προϊόντος

D155 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4000 lm, 29 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Ευρείας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97957700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997957700

Αρχεία προς λήψη