Philips LuxSpace Accent Performance Γωνιωτό, 29.5 W, D155 mm, 3850 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών, Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης PerfectAccent, Λευκό, IP20

RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Περιγραφή προϊόντος

D155 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 3850 lm, 29.5 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών, Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97955300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997955300

Αρχεία προς λήψη