Philips LuxSpace Accent Performance Γωνιωτό, 31.5 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, Μεσαίας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20
RS782B 39S/830 PSU-E MB WH
Περιγραφή προϊόντος
D155 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3900 lm, 31.5 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεσαίας δέσμης, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων