Philips LuxSpace Accent Performance Γωνιωτό, 31.5 W, D155 mm, 3400 lm, 2700 K, Στενή δέσμη, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20

RS782B 39S/827 PSU-E NB WH

Περιγραφή προϊόντος

D155 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3400 lm, 31.5 W, 103 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Στενή δέσμη, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97883900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997883900

Αρχεία προς λήψη