Philips LuxSpace Accent Performance Ρυθμιζόμενο, 29.5 W, D155 mm, 3850 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών, Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης PerfectAccent, Λευκό, IP20
RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH
Περιγραφή προϊόντος
D155 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 3850 lm, 29.5 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών, Ανακλαστήρας υψηλής απόδοσης PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων