Philips LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό, 20.5 W, D125 mm, 2200 lm, 3000 K, Στενή δέσμη, Ανακλαστήρες PerfectAccent, Λευκό, IP20

RS772B 20S/830 PSU-E NB WH

Περιγραφή προϊόντος

D125 mm, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2200 lm, 20.5 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Στενή δέσμη, Ανακλαστήρες PerfectAccent, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97912600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997912600

Αρχεία προς λήψη