Philips Ledinaire Clear Accent, Fixed, 6 W, D68 mm, 500 lm, 2700 K, CRI>80, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης, Γωνία δέσμης 36°, Λευκό, IP20
RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH
Περιγραφή προϊόντος
Fixed, D68 mm, Μέταλλο-πλαστικό, Λευκό, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 2700 K, (IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM, CRI>80, Γωνία δέσμης 36°, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Βύσμα τροφοδοσίας AC C13