Philips Ledinaire Clear Accent, 6 W, D68 mm, 550 lm, 4000 K, CRI>80, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας αποκοπής φάσης, Γωνία δέσμης 36°, Λευκό, IP20

RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW

Περιγραφή προϊόντος

D68 mm, Μέταλλο-πλαστικό, Λευκό, Ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, CRI>80, Γωνία δέσμης 36°, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Βύσμα τροφοδοσίας AC C13

Κωδικός παραγγελίας: 33109900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951433109900

Αρχεία προς λήψη