Προϊόντα
Προϊόν | Σύγκριση | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV 16W 4P SE UNP/3264385899 | 15 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 25W - 4P SE UNP/3226440499 | 23 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 20W 4P SE UNP/3281559700 | 20,24 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 4W FAM/10X25BOX63872427 | 4,5 | - | - | - | G5 | ||
TUV 6W FAM/10X25BOX62364527 | 6 | - | - | - | G5 | ||
TUV 8W FAM/10X25BOX62368327 | 7,1 | - | - | - | G5 | ||
TUV 16W FAM/10X25BOX63869427 | 15 | - | - | - | G5 | ||
TUV 11W FAM/10X25BOX55965427 | 11,5 | - | - | - | G5 |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
TUV TL Mini lamps are slim double-ended UVC (germicidal) lamps used in residential water and air disinfection units. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV TL Mini lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy.
Πλεονεκτήματα
Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection
Χαρακτηριστικά
Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection purposes
Protective inside coating ensures almost constant UV output over the complete lifetime of the lamp
Εφαρμογές
Προειδοποιήσεις και ασφάλεια
Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.