Philips TUV TL & TL-D
TUV T8 - Guaranteed lifetime simplifying planned maintenance in professional applications
Προϊόντα
Προϊόν | Σύγκριση | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV T8 F17 1SL/2526413840 | 16,7 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 15W SLV/2572617940 | 15,5 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 25W 1SL/2564161840 | 25 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 30W 1SL/25-Latest72620940 | 30 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 36W SLV/661854210 | 36 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 75W HO 1SL/661851110 | 75 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TUV 55W HO 1SL/661866510 | 54 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
TUV T8 lamps are double-ended UVC (germicidal) lamps used in professional water and air disinfection units. TUV T8 lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy. Moreover, they have a long and reliable lifetime, which allows maintenance to be planned for in advance.
Πλεονεκτήματα
Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
Maintenance can be planned in advance, virtually eliminating the need for expensive spot replacement of prematurely failed lamps
Χαρακτηριστικά
Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection purposes
Protective inside coating ensures constant UV output over the complete lifetime of the lamp
Εφαρμογές
Προειδοποιήσεις και ασφάλεια
Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.