Philips MASTER CosmoWhite CPO-TW

Η πιο ενεργειακά αποδοτική αξιόπιστη λύση λευκού φωτός για εξωτερικούς χώρους

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
44,5
4.900
2800
-
PGZ12
60,0
7.200
2800
-
PGZ12
141,0
17.600
2800
-
PGZ12
90,0
10.800
2800
-
PGZ12

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Νέα γενιά λαμπτήρων αλογονιδίων μετάλλου με κεραμικό σωλήνα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους και παρέχουν αποδοτικό και ευχάριστο λευκό φως

Πλεονεκτήματα

  • Ελκυστικό λευκό φως

  • Η εξαιρετική απόδοση του οπτικού συστήματος επιτρέπει τη μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στα φωτιστικά, μειώνοντας την επένδυση

Χαρακτηριστικά

  • Ιδιαίτερα αποδοτικό λευκό φως με εξαιρετικά υψηλή απόδοση συστήματος

  • Μεγάλη και αξιόπιστη διάρκεια ζωής, η νέα σειρά Xtra προσφέρει διάρκεια ζωής έως 6 χρόνια

Εφαρμογές

  • Αστικός φωτισμός δημοσίων χώρων για κέντρα πόλεων, κατοικημένες περιοχές και δρόμους
  • Λαμπτήρας βελτιστοποιημένος για οριζόνται θέση. Όταν τοποθετεί κατακόρυφα, οι προδιαγραφές διάρκειας ζωής είναι πολύ χαμηλότερες (σχεδόν- 40%)

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του

Αρχεία προς λήψη