Philips MASTER TL Mini Super 80 Φωτισμός ασφαλείας

Λαμπτήρας φθορισμού μικρού μεγέθους με βελτιωμένη ποιότητα φωτός

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
7,1
450
4000
-
G5

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Αυτός ο μίνι λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει μικρές διαστάσεις, γεγονός που κάνει δυνατή την ελαχιστοποίηση των διαστάσεων ενός συστήματος και προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία DC χαμηλής τάσης. Είναι ιδανικός για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται καλύτερη απόδοση χρωμάτων και απόδοση (από τα κοινά χρώματα) και σε περιορισμένους χώρους, π.χ. αίθουσες, φωτισμός κλιμακοστασίου σε πολυκατοικίες, φωτισμός ενσωματωμένος σε έπιπλα, καθρέπτες και ντουλάπια, φωτισμός σήμανσης και έκτακτης ανάγκης.

Πλεονεκτήματα

  • Καλή απόδοση χρωμάτων

  • Υψηλή απόδοση, τόσο αρχικά, όσο και κατά τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα, με υψηλή διατήρηση της φωτεινής ροής σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες

Χαρακτηριστικά

  • Σωλήνες μικρής διαμέτρου

  • Ιδιαίτερα αποδοτική επίστρωση φθορισμού 3 ζωνών

Εφαρμογές

  • Ιδανικός για εφαρμογές σε περιορισμένους χώρους και απαιτείται καλύτερη απόδοση χρωμάτων και απόδοση από τα τυπικά χρώματα, δηλαδή: φωτισμό εισόδων και κλιμακοστασίων σε πολυκατοικίες, φωτισμός ενσωματωμένος σε έπιπλα, καθρέπτες και ντουλάπια, φωτισμός έκτακτης ανάγκης

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη