Philips TL-D Αποχρώσεις 33 & 54

Βασικός φωτισμός φθορισμού

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
18,0
1.200
4100
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
36,0
2.500
6200
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Οι λαμπτήρες κοινών χρωμάτων TL-D Standard Colors (διάμετρος σωλήνα 26 mm) δημιουργούν ατμόσφαιρες από το θερμό λευκό έως το ψυχρό φως ημέρας. Λαμπτήρες μέσης απόδοσης και απόδοσης χρωμάτων.

Πλεονεκτήματα

  • Δημιουργία ατμόσφαιρας από θερμό λευκό έως ψυχρό φως ημέρας

Χαρακτηριστικά

  • Standard colors with moderate color rendering

  • Available in various color designations

Εφαρμογές

  • Suitable for use in a wide range of luminaires for TL-D fluorescent lamps, used in applications where color rendering is not an important factor

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη