Philips SportControl

Eine robuste und dennoch einfache Lösung für Indoor-Sportanwendungen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

SportControl umfasst eine vollständige Produktreihe von LED-Leuchten, die zur Anwendung für die Beleuchtung von Sportstätten im Innenbereich entwickelt wurde. Die Produktreihe kann als Anbauleuchte oder als Pendelleuchte verwendet werden und ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich, die eine Auswahl an Lichtströmen bietet. Darüber hinaus verfügt SportControl über mehrere optische Kombinationen, um ein vollständig optimiertes Beleuchtungsdesign für die jeweiligen Anwendungsanforderungen zu ermöglichen. Diese Leuchten sind immer mit einem DALI-Betriebsgerät ausgestattet, sodass die Leuchten an ein Lichtsteuerungssystem angeschlossen werden können, was die Möglichkeiten zur Energieeinsparung weiter verbessert. Die Sportcontrol-Familie ist ballwurfsicher geprüft und nach der entsprechenden Norm zugelassen, was sie zu einer bevorzugten Wahl für Sporthallen macht.

Vorteile

  • Die SportControl-Produktfamilie bietet ein vielfältiges Portfolio an Lichtströmen und optischen Optionen zur Optimierung von Beleuchtungsplänen für Indoor-Sportanwendungen.

  • Dedizierte optische Kombinationen zur Steigerung der Anwendungseffizienz.

Eigenschaften

  • Lichtausbeute bis zu 177 lm/W

  • Mehrere Lichtstrom- und optische Optionen

Anwendungsbereiche

  • Sportanlagen
  • Sporthallen
  • Sporthalle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet SportControl de_CH pdf 238.2 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 855.1 kB

Bilder

Family-Photographs-SportControl
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-SportControl
Mehrere Ressourcen - Software Plugins