Produktbeschreibung
Indoor sports luminaire, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 16500 lm, 93 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Ballwurfsichere Beleuchtung, Schutzklasse I, 2 Steckverbinder, 5-polig