Schweiz - Deutsch

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Doppelt asymmetrische Optik (35°), satiniert (Mattglas), Weiß, BP

BPS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR

Produktbeschreibung

Indoor sports luminaire, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Doppelt asymmetrische Optik (35°), satiniert (Mattglas), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Ballwurfsichere Beleuchtung, Schutzklasse I, 2 Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169618121
Vollständiger Bestellcode: 872016961812100
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
Localized commercial leaflet 910505103784 de_CH pdf 267.9 kB

Montage

Montageanleitung
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103784_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103784_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BPS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR ies 9.5 kB