Schweiz - Deutsch

Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 30 W, 1135x21 mm; H41 mm, 3400 lm, 3000 K, DALI-regelbar, UGR19, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 34S/830 PSED W5 L120 BK

Produktbeschreibung

In between ceiling lamellas, 1135x21 mm; H41 mm, Stahl, Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Ausleger, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung (integriert), 3400 lm, 30 W, 113 lm/W, Frost, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Sehr breitstrahlend, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169630208
Vollständiger Bestellcode: 872016963020800
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
Localized commercial leaflet 910505105755 de_CH pdf 280.1 kB

Montage

Montageanleitung
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105755_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105755_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC710B 34S/830 PSED W5 L120 BK ies 47.4 kB