Schweiz - Deutsch

Philips TrueSlim

TrueSlim: True – nachhaltige, schlanke LED-Leuchte für spezielle Decken

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Architekten brauchen eine Beleuchtungslösung, die zur Innenarchitektur des Raumes passt, den sie verschönern wollen. TrueSlim erfüllt die Anforderungen an die Flexibilität für Deckenintegration und ist für einen InterAlu- und Haufe-Deckentypen geeignet. Planer und Deckenintegratoren benötigen Leuchten, die Energie sparen und gleichzeitig das richtige Maß an Licht liefern, um in eine bestimmte Deckengröße zu passen. TrueSlim erfüllt nicht nur die Anforderungen des WELL Building Standards für Beleuchtung, sondern ist auch mit UGR<19 bewertet, was allen Büronormen (OC) entspricht. Diese Leuchten der Familie sind in verschiedenen Längen und Lichtleistungen erhältlich. Dies bietet die ultimative Designflexibilität und unbegrenzte Möglichkeiten. TrueSlim-Leuchten sind außerdem nachhaltig – mit einer Effizienz von bis zu 110 lm/W, einer Nutzlebensdauer von L90 bei 50K Stunden und der Möglichkeit für ein Upgrade auf kabellose Konnektivität und Steuerung.

Vorteile

  • Bürokonforme Beleuchtung

  • Zukunftsfähige, skalierbare intelligente Bürofunktionen

Eigenschaften

  • Gleichmäßige Ausleuchtung mit hervorragendem Blendschutz (UGR<19, L65<3.000 cd/m2)

  • Leuchte ist speziell für die Verwendung in linearen Lamellendecken konzipiert

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Bildungswesen
  • Hotel- und Gastgewerbe

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Das Produkt entspricht der Schutzart IP20 und ist somit nicht gegen das Eindringen von Wasser geschützt. Es wird daher dringend empfohlen, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, entsprechend zu prüfen.

  • Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet TrueSlim de_CH pdf 413.9 kB
Montageanleitung
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Bilder

Family-Photographs-TrueSlim
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-TrueSlim
Mehrere Ressourcen - Software Plugins