Produkte
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die TownTune Familie bietet modernste Lichttechnik und Konnektivität für städtische Räume. Verschiedene optionale Dächer, Blendschirme und Ausleger ermöglichen die Kreierung von ganz eigenen Erscheinungsbildern von Städten und Stadteilen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über das intelligente Philips Typenschild, welches eine einfache und schnelle Installation und Wartung garantiert. Dank der SR-Technologie (System Ready) ist die TownTune perfekt für die Zukunft gerüstet und kann einfach und schnell mit passenden Sensoren oder Steuerungsanwendungen wir Interact City kombiniert werden.
Vorteile
ModularesDesigns
Zukunftsfähigdank LEDGINE-O Technologie
Eigenschaften
Breite Auswahl an Lichtstrompaketen von 1.200 bis 10.000 Lumen
Lange Nutzlebensdauer von 100.000 Stunden bei mindestens L85