Philips CoreLine Panel Gen6

CoreLine-Panel: einfache Installation, hervorragende Ausleuchtung

Produkte

Produkt Vergleichen
134
3.600
4000
27
19
140
130
2.900
3.100
3.350
3.600
4.000
4.300
3000
3500
4000
31
22
19
140
130
2.900
3.100
3.350
3.600
4.000
4.300
3000
3500
4000
31
22
22
140
130
2.900
3.100
3.350
3.600
4.000
4.300
3000
3500
4000
31
22
19
140
130
2.900
3.100
3.350
3.600
4.000
4.300
3000
3500
4000
31
22
19
130
3.400
3000
26
19
140
3.600
4000
26
19
140
4.300
4000
31
19

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Das Philips CoreLine Panel Gen6 erfüllt das CoreLine-Versprechen: Innovativ, einfach zu installieren und eine hervorragende Beleuchtungsqualität. Diese hocheffizienten und langlebigen LED-Einlegeleuchten wurden auch als direkter Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampenleuchten zur Allgemeinbeleuchtung entwickelt und bieten mit ihrer innovativen All-in-Funktion eine Auswahl von drei Leuchtenlichtströmem und drei Lichtfarben in einer einzigen Leuchte. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Produkts, gibt Ihnen die Flexibilität, auf Kundenwünsche vor Ort einzugehen, und bedeutet weniger unterschiedliche Produkte am Lager. Die Installation des CoreLine Panels Gen6 erfolgt schnell und einfach mit dem QuickConnector oder einer Steckanschlussklemme. Das CoreLine Panel Gen6-Sortiment umfasst schaltbare, DALI-dimmbare und dimmbare Interact Ready-Leuchten, die in das vernetzte Beleuchtungssystem Interact Pro integriert werden können. Mit optionalem Zubehör können die Leuchten in gesägte Decken eingebaut, mit einem Anbaurahmen an Decken montiert oder als Pendelleuchten eingesetzt werden.

Vorteile

  • Flache, gleichmäßig flächig leuchtende LED-Leuchte

  • Direkter Ersatz für Leuchten mit TL-D 4 x 18 W und TL5-4 x 14 W-Leuchtstofflampen

Eigenschaften

  • LED-Einlegeleuchte für Deckenmodule 625 und 600

  • Sehr sparsam: hohe Leuchtenlichtausbeute bis zu 141 lm/W

Anwendungsbereiche

  • Büroräume, Empfangs- und Besprechungsbereiche
  • Gesundheitswesen
  • Öffentliche Gebäude
  • Bildungswesen
  • Verkaufsräume und Showrooms
  • Flure und Nebenräume

Downloads