Österreich - Deutsch

Philips Accessory, Weiß

Produktbeschreibung

Philips Accessory, Weiß

Bestellnummer: 911401809387
Vollständiger Bestellcode: 872016975249899

Spezifikationen

  • Gesamte Länge
    1.800 mm
  • Gesamte Breite
    93 mm
  • Gesamte Höhe
    30 mm
  • Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Material
    Stahl
  • Schutzart (IP)
    -
  • Schlagfestigkeit (IK)
    -
  • Zubehörfarbe
    Weiß
  • Nettogewicht (Stück)
    0,340 kg

Downloads

Familie

Produkt