Danmark - Dansk

Philips UniStreet gen2, Road & street light, 32.5 W, 4524 lm, 3000 K, CRI70, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP

BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Montering for arm til diameter 48 til 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 4524 lm, 32.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 2 push-in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910925868105
Fuld ordrekode: 871951418140300

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED51 [LED module 5100 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S txt 5.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925868105 da_DK pdf 310.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Installationsvejledning
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925868105_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-910925868105_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP291 LED51-4S/730 II DM50 MSP 48/60S LDT