Danmark - Dansk

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 168 W, 28560 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, middel 32, Sikkerhedsklasse II, IP66

BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Universal til diameter 32 til 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 28560 lm, 168 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lysfordeling, middel 32, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 2 push-in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910925869854
Fuld ordrekode: 872016947183200

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED240 [LED module 24000 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 txt 4.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925869854 da_DK pdf 326.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925869854_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-910925869854_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 IES
Dialux
ULD File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 LDT