Danmark - Dansk

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 44 W, 6612 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, ekstra bred 10, Sikkerhedsklasse I, IP66

BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Montering for arm til diameter 48 til 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 6612 lm, 44 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, ekstra bred 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 2 push-in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910925866697
Fuld ordrekode: 871951407963200

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED75 [LED module 7500 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 txt 5.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925866697 da_DK pdf 285.2 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925866697_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925866697_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 LDT