Philips DigiStreet, Road & street light, 31.5 W, 5096 lm, 4000 K, CRI70, Lysfordeling, middel 11, Sikkerhedsklasse I, IP66

BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Mørkegrå, Styretap til diameter 62 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 5096 lm, 31.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 11, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, Skruestik

Ordrekode: 910925866236
Fuld ordrekode: 871869638596800

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED55 [LED module 5500 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads