Philips CoreLine Tempo Gen2 lille, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, IP66
BVP111 LED51-4S/740 S
Produktbeskrivelse
Floodlight, Aluminium, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Eksternt stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED51 [LED module 5100 lm]
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år