Danmark - Dansk

Philips CoreLine Tempo Gen2 lille

Coreline Tempo lille Gen2 - Til ethvert projekt, hvor lys virkelig betyder noget. Høj kvalitet og nem at installere

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Coreline Tempo lille Gen2 lever op til løftet om innovativ, brugervenlig projektørbelysning i høj kvalitet. Et begrænset udvalg gør det nemt at finde den bedste erstatning til udskiftning af konventionelle teknologier og direkte udskiftning af 70W og 100W HID-lamper. CoreLine Tempo lille Gen2 tilbyder 2 lumenpakker til mange forskellige anvendelsesområder samt 2 højtydende asymmetriske og symmetriske optikker. Installation af denne LED-projektør er simpel takket være det U-formede monteringsbeslag og det eksterne 3-polede lynstik. Det er en ideel projektørløsning til udendørsmiljøer såsom industri-/kommercielle områder, parkeringspladser mv.

Fordele

  • Samme lysniveauer som din eksisterende konventionelle løsning, samtidig med at du sparer på energien

  • Ekstra lumenpakke for mere lysdækning

Egenskaber

  • Mulighed for både symmetrisk og asymmetrisk optik

  • kompatibel med DALI, Dynnadimmer, Lumistep lysstyringssystemer

Anvendelsesområder

  • Lagerhaller
  • Kontorer
  • Udendørs parkeringspladser
  • Indendørs sportsfaciliteter

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Coreline tempo small gen2 da_DK pdf 441.8 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine Tempo Gen2 lille
Flere enheder

Software plug-ins

Family-IES-CoreLine Tempo Gen2 lille
Flere enheder