Danmark - Dansk

Philips ClearFlood Gen2, 341 W, 49810 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU

Produktbeskrivelse

Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhed, 49810 lm, 341 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, 6/8 kV, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 912300060559
Fuld ordrekode: 872016979620100

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    2 enheder
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle