Danmark - Dansk

Philips ArenaVision Gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 – revolutionerende banebelysningsoplevelser

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

at opfylde de nyeste standarder for tv-transmission. Systemet er specifikt udviklet til sportsanlæg og multiarenaer og leverer fremragende lyskvalitet, effektiv varmestyring og lang levetid. Ved integration med løsninger som Interact Sports-lysstyringssystemet muliggør ArenaVision LED intelligent styring af belysningen via tidsplaner eller justeringer i realtid. Det giver mulighed for at skabe dynamiske, skræddersyede lysshows før, under og efter arrangementer. For at sikre fleksibel anvendelse både indendørs og udendørs fås projektørerne i to helstøbte versioner med henholdsvis to eller tre LED-motorer. Begge versioner kan kombineres med en ekstern driverboks – enten monteret separat i afstand fra projektøren (BV) eller forudmonteret på projektørens monteringsbeslag (HGB). Denne løsning sikrer nem installation og reducerede opstartsomkostninger.

Fordele

  • Fleksibelt design, der integreres med stadionarkitekturen, og belysning i høj kvalitet, som lever op til internationale krav for tv-transmission af alle sportsgrene.

  • Takket være den IP66-klassificerede High-Power DMX-driver kan ArenaVision LED integreres med Interact Sports-lysstyringssystemet, hvilket muliggør både fjernstyring og avanceret, dynamisk belysning.

Egenskaber

  • Armaturhus formstøbt i ét stykke aluminium med IP66, der giver effektiv beskyttelse mod støv og vand.

  • Et stort udvalg af asymmetrisk og symmetrisk optik sikrer lav blænding og klassens bedste ensartethed i belysningen, som overstiger kravene i alle standarder for sportsbelysning

Anvendelsesområder

  • Udendørs areaner, stadioner og racerbaner (cricket, fodbold, rugby, tennis, hockey, golf, skøjteløb, hestevæddeløb, F1-racerløb, atletik osv.)
  • Indendørs sportsarenaer og haller (svømmehaller, banecyklingsanlæg, basketballbaner, ishockeyarenaer osv.)
  • Multihaller og kombinerede sportsanlæg

Downloads