Danmark - Dansk

Philips ArenaVision Gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 145200 lm, 5700 K, CRI80, Symmetrisk, IP66

BVP418 1650/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Produktbeskrivelse

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DMX-grænseflade, 145200 lm, 1010 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV i differentialtilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet, FIFA Quality Pro

Ordrekode: 912300060416
Fuld ordrekode: 872016955304000

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED1650 [LED module 165000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads