Philips ArenaVision Gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 217360 lm, 5700 K, CRI80, Symmetrisk, IP66
BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX
Produktbeskrivelse
Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DMX-grænseflade, 217360 lm, 1500 W, 145 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV i differentialtilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet, FIFA Quality Pro
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED2500 [LED module 250000 lm]
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe Specifikation
- Vedligeholdelsesklasse Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Signify Circle