Danmark - Dansk

Philips TownTune Symmetrisk Parkarmatur (Topkegle), Urban road & street light, 42.5 W, 3886 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bred lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte, 3886 lm, 42.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024157
Fuld ordrekode: 871869949026300

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED59 [LED module 5900 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified