Danmark - Dansk

Philips TownTune Central stoletop

TownTune Central Mastetop - bringer hjemlig komfort ud i gadebilledet

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

TownTune er en armaturserie, der er udviklet til eksisterende og skalerbare byområder og kombinerer de nyeste innovationer inden for belysning med fokus på ydeevne, lyskvalitet og moderne tilslutningsmuligheder. Philips TownTune-serien består af tre versioner: en version med central stolpetop, en version med asymmetrisk sidemontering samt en version med forlænget lyrebeslag til stolpetop. Alle tre versioner kan tilpasses med et bredt udvalg af former på armaturhuset og suppleres med en dekorativ ring, som fås i to farver. Disse designmuligheder gør det muligt at skabe en unik belysningssignatur og bidrage til en tydelig og genkendelig identitet for både kvarterer og byer. Armaturserien er desuden udstyret med Signify Service Tag i form af en QR‑kode, som understøtter installations- og vedligeholdelsesarbejde og gør det muligt at opbygge et digitalt bibliotek over belysningsaktiver og reservedele. TownTune benytter den Philips Ledgine‑optimerede belysningsplatform, der sikrer den rette mængde lys og en præcis lysfordeling, så lyset altid rammer de rigtige steder. Derudover er TownTune System Ready, hvilket gør serien fremtidssikker og klar til integration med både enkeltstående og avancerede styrings- og belysningssoftwareløsninger, herunder Interact City.

Fordele

  • Med sin elegant designede skål skaber den komfortabel og behagelig belysning i bymiljøer.

  • Et enkelt, stilrent design gør det muligt at integrere den i forskellige byområder, og muligheden for at tilpasse den vha. et bredt udvalg af tilbehør giver mulighed for at skabe en unik lyssignatur, som også kan være en del af bybilledet om dagen

Egenskaber

  • Optimerede samlede ejeromkostninger og mulighed for CLO (Constant Light Output)

  • Lys af høj kvalitet baseret på den Philips Ledgine-optimerede belysningsplatform og mulighed for yderligere optimering i L-Tune

Anvendelsesområder

  • By- og boligområder
  • Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
  • Bymidter og torve
  • Parkeringspladser

Downloads