Danmark - Dansk

Philips TownTune Symmetrisk Parkarmatur (Topkegle), Urban road & street light, 15 W, 1725 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, middel 33, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 1725 lm, 15 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 33, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024161
Fuld ordrekode: 871869949030000

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED24 [LED Module 2400 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle