Danmark - Dansk

Philips TownTune Asymmetrisk Parkarmatur

TownTune Asymmetric - hjemlig belysning til gader og pladser

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

TownTune er en armaturserie, der er udviklet til eksisterende og skalerbare byområder og tilbyder de nyeste innovationer inden for belysning med fokus på ydeevne, lyskvalitet og moderne tilslutningsmuligheder. Philips TownTune-serien består af tre versioner: en version med central stolpetop, en version med asymmetrisk styretap samt en version med forlænget lyrebeslag til stolpetop. Alle tre versioner kan tilpasses med et stort udvalg af former på armaturhuset og suppleres med en dekorativ ring, som fås i to farver. Disse designmuligheder gør det muligt at skabe en unik belysningssignatur og give kvarterer og byer en særegen og genkendelig identitet. Armaturserien er desuden udstyret med Signify Service Tag i form af en QR‑kode, som understøtter installations- og vedligeholdelsesarbejde og samtidig gør det muligt at opbygge et digitalt bibliotek over belysningsaktiver og reservedele. TownTune anvender den Philips Ledgine‑optimerede belysningsplatform, der sikrer den rette mængde lys og en præcis lysretning, så gadebelysningen altid er optimal. Derudover er TownTune System Ready, hvilket gør serien fremtidssikker og klar til integration med både enkeltstående og avancerede styrings- og belysningssoftwareløsninger, herunder Interact City.

Fordele

  • LEDGINE-O platform for fremragende ydelse, udvalg af farvetemperaturer og lysfordelinger

  • Optimerede samlede ejeromkostninger (L-Tune til flux tuning, selvstændige kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO ((konstant lysudbytte), LineSwitch)

Egenskaber

  • Enkelt design, der muliggør nem integration i byområder, kombineret med et bredt udvalg af tilpasningstilbehør.

  • Velegnet til nye og eftermonteringsinstallationer.

Anvendelsesområder

  • By- og boligområder
  • Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
  • Bymidter og torve
  • Parkeringspladser

Downloads