Philips TownTune Asymmetrisk Parkarmatur (Dekorativ ring), Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD
BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til diameter 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, DynaDimmer med faste forindstillinger, version 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED50 [LED module 5000 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år