Philips TownGuide Performer
Philips TownGuide Performer – moderne og fleksible design til ethvert behov
Produkter
| Produkt | Sammenlign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1.200 | 3000 | 80 | 15,8 | |||
75 | 2.065 | 3000 | 80 | 27,5 | |||
73 | 3.420 | 3000 | 80 | 47 | |||
73 | 1.160 | 3000 | 80 | 15,8 | |||
73 | 1.160 | 3000 | 80 | 15,8 | |||
73 | 1.995 | 3000 | 80 | 27,5 | |||
73 | 1.995 | 3000 | 80 | 27,5 | |||
70 | 3.300 | 3000 | 80 | 47 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
TownGuide Performer-serien består af seks ikoniske, men moderne armaturformer: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T og Tzero. Hver model fås med tre typer afskærmning – klar (PCC), gennemskinnelig (PCTR) eller matteret (PCF) – dog leveres Tzero udelukkende med klar afskærmning. Med et bredt udvalg af lumenpakker, valget mellem neutral- eller varm-hvide LED-lyskilder samt specialudviklet optik til lave monteringshøjder, er det enkelt at finde præcis den variant, der opfylder projektets krav. Serien leverer høj ydeevne og en levetid på op til 100.000 timer (L80) og understøtter flere intelligente lysstyringsløsninger, hvilket gør den optimal til moderne energibesparende systemer. Det omfatter blandt andet enkeltstående dæmpning via LumiStep, DynaDimmer og LineSwitch, gruppestyring med kodet 230V samt fuld fjernstyring gennem Interact-platformen. Installation er hurtig og effektiv takket være en smart bajonetfatning med integreret forskruning og styretap, som gør det muligt at montere armaturet uden at åbne det. Samtidig giver Signify Service Tag-appen nem adgang til alle relevante data og forenkler vedligeholdelsen. TownGuide Performer er optimeret med fokus på lave totale ejeromkostninger (TCO) og tilbyder som dedikeret LED-armatur markante besparelser på både energi og vedligeholdelse sammenlignet med konventionelle lyskilder.
Fordele
Valg af LED-lyskilder, kelvingrader (2700 K, 3000 K, 4000 K) og optik
Sammenlignet med HPL kviksølv, SON-T og PL-L kompaktlysstofrør opnås betydelige energi- og CO₂-besparelser – på op til 80 % – ved brug af konstant lysstrøm (CLO) og/eller dæmpningsfunktioner
Egenskaber
Seks stilrene design, der ikke blot tilpasser sig, men også forskønner deres omgivelser
Nye installationer eller en-til-en udskiftninger