Danmark - Dansk

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27.5 W, 1995 lm, 3000 K, CRI80, Bred lysfordeling, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED35/830 II DW PCF SI 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Sølv, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed, regulering, 1995 lm, 27.5 W, 73 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Klemrække, 5-polet

Ordrekode: 910500991223
Fuld ordrekode: 871869632057000

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads