Danmark - Dansk

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2320 lm, 3000 K, CRI80, Lysfordeling, middel, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BDP101 LED40/830 II DM PCF SI 6 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Sølv, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed, regulering, 2320 lm, 32.5 W, 71 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 6,0 m kabel uden stik, Klemrække, 5-polet

Ordrekode: 910500991230
Fuld ordrekode: 871869632064800

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads