Danmark - Dansk

Philips MileWide LED gen2 lille

MileWide LED gen2 – elegant, yderst effektiv og fremtidssikret

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
145
3.500
3000
83
24

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

I samarbejde med Holscher Design har vi udviklet MildeWide², som er efterfølgeren til den meget populære MileWide-serie. Takket være det enkle og stilrene design med tilhørende specialdesignede master og ophæng passer MileWide² perfekt ind i det moderne bymiljø - både nu og i fremtiden. Den avancerede LED-motor og brugen af optik, der er tilpasset anvendelsen, resulterer i, at MileWide² er kendetegnet ved en fremragende kvalitet og lyseffekt, som muliggør markante energibesparelser, samtidig med at den giver perfekt ensartet belysning af vejen. MileWide² kan også sammensættes med lysstyringsværktøjer og software, da den er udstyret med en Philips SR-fatning (System Ready). Dette betyder, at den til enhver tid igennem sin levetid kan forbindes til avancerede software-applikationer, som eksempelvis Interact City. Ydermere kan hvert enkelt armatur identificeres takket være Philips Service Tag-appen. Ved at scanne en QR-kode, som er placeret på indersiden af stolpedøren, får du øjeblikkelig adgang til konfiguration af armaturet, hvilket gør betjening af armaturet i form af vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere, uanset hvor i sin levetid armaturet befinder sig.

Fordele

  • Karakteristisk design, som forbedres yderligere med specialstolper og -beslag, der skaber et distinktivt udtryk.

  • Sikrer visuel komfort via høj kvalitet og komfortable belysningsoplevelser i byområder med forskellige former.

Egenskaber

  • Dedikeret totalløsning med MileWide-serien med dens rene design og kvalitetsfinish

  • Højeffektiv, op til 149 lm/W

Anvendelsesområder

  • Trafikerede veje, motorveje og hovedfærdselsårer
  • By- og boligområder
  • Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
  • Parkeringspladser

Downloads