Danmark - Dansk

Philips MileWide LED gen2 lille, Urban road & street light, 24 W, 3500 lm, 3000 K, DALI, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse II, MSP

BRP435 LED35-/830 II DM50 SI MSP SRT SRB

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Sølv, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til diameter 32 til 60 mm, Strømforsyningsenhed, regulering, 3500 lm, 24 W, 145 lm/W, 3000 K, 22,00, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, 6/6 kV, 0,5 meter kabel (Eca-klasse) GST18/3 M WIELAND med sikkerhedslås, GST18/3 Wieland/Adels til lysnettet + BST14/2 Wieland til DALI

Ordrekode: 910925870328
Fuld ordrekode: 872016948725300

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED35 [LED module 3500 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads