Danmark - Dansk

Philips Metropole Gen2

Metropole LED gen2: behageligt, diskret lys i et diskret design

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Metropole LED gen2 mastetop-armatur er den perfekte løsning til at skabe et indbydende bymiljø. Den balancerer komfort og diskret belysning i et diskret design og udsender en behagelig, ikke-skinnende, blød glød, der løfter atmosfæren i ethvert udendørs miljø. Metropole, der oprindeligt blev designet for 25 år siden, er blevet forynget med et moderne og minimalistisk design. Den nye version har et moderne look, der opfylder behovene i nutidens byer. Metropole LED gen2 er designet til at udsende et indirekte, symmetrisk og blændfrit lys fra lyskilden, der er skjult i bunden af skålen. Lyset rettes nedad af en Top-reflektor, hvilket reducerer lysforurening og sikrer, at lyset rettes præcist derhen, hvor det er nødvendigt. Topreflektoren hjælper også med at sprede lyset ensartet og distribuerer blødt, behageligt lys uden blænding. Folk vil ikke blive forstyrret af lyset fra armaturet, da der nemt kan tilføjes et gitter, der forhindrer lyset i at strømme ind i de nærliggende huse. Metropole LED gen2 fås i varmere farvetemperaturer, der minimerer forstyrrelsen af ​​det natlige dyreliv og respekterer det omgivende miljøs integritet. Metropole LED gen2 er designet med den cirkulære økonomi i tankerne. Aluminiumsdele er lavet af 88% genbrugsmateriale. Armaturet kan opgraderes og serviceres i dets levetid. Når armaturet er udtjent, kan det skilles ad, og delene genbruges. Metropole LED gen2 har også en top Zhaga-D4i (ZD4i) systemklar sokkel, hvilket gør den kompatibel med avancerede lysstyringssystemer som Interact for øgede energibesparelser.

Fordele

  • Blød, behagelig, ikke-blændende glød

  • Rent, minimalistisk design, der passer diskret ind i ethvert bymiljø

Egenskaber

  • Indirekte lysgenerering giver behageligt lys med en meget høj blændingsindeksklasse (D6 ved hjælp af symmetrisk fordeling)

  • Den symmetriske fordeling reducerer opadgående emission af lys til 5,5 %, hvilket opnår 50 % reduktion af ULR sammenlignet med andre indirekte belyste armaturer

Anvendelsesområder

  • Parker og pladser
  • Villaveje
  • Fortove og cykelstier
  • Åbne rum og pladser

Downloads