Danmark - Dansk

Philips Metropole Gen2, post-top, 22 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Symmetrisk, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430 LED35/830II S GR PSD D9 SDM10EC4K

Produktbeskrivelse

post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonat, Klar, Lysegrå (RAL7035), Belægning med beskyttelse mod havsalt, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 2387 lm, 22 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 4,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008636823
Fuld ordrekode: 872016913190300

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads