Philips Copenhagen Gen2 lille, Urban road & street light, 26.5 W, 3348 lm, 3000 K, CRI80, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Lysfordeling, middel 31, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10
BPS561 LED35/830II DM31 GR CLO-SRTB C10K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyethylen, Grå, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade og konstant lysudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 3348 lm, 26.5 W, 113 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 31, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED35 [LED module 3500 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år