Danmark - Dansk

Signify Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 15.8 W, 1881 lm, 3000 K, CRI80, Lysfordeling, middel 10, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4

Nyhed

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Grå, Monteringsbeslag til mast, diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed, regulering med konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte, 1881 lm, 15.8 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 4,0 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008635355
Fuld ordrekode: 871951413860500

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED20 [LED Module 2000 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4 txt 6.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008635355 da_DK pdf 114.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions Copenhagen LED gen2 mini pdf 9.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008635355_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-919008635355_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4 IES
Dialux
ULD File - BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4 ULD
Relux
ROLF File - BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4 ROLFZ
LDT
LDT File - BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4 LDT