Danmark - Dansk

Philips Copenhagen Gen2 mini, Urban road & street light, 12 W, 1440 lm, 3000 K, CRI80, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BDS559 LED15/830 II GL-DS50 CLO C4K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Wirebeslag, Strømforsyningsenhed, regulering med konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte, 1440 lm, 12 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 4,0 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008634905
Fuld ordrekode: 871951413050000