Philips Copenhagen LED gen2 large og mega
Copenhagen LED Gen2: tidløst design og fremtidssikret teknologi
Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Det originale Copenhagen armatur blev designet i samarbejde med Københavns Stadsarkitekt i 1970'erne med det formål at forbedre byens æstetiske tiltrækningskraft gennem belysning. Det tidløse armaturdesign fås i to varianter: Copenhagen City LED Gen2, som er ideel til by- og boligområder med fokus på lyskomfort, og Copenhagen LED Gen2, der er designet til at levere høj ydeevne til vejbelysning. Anden generation af Copenhagen LED fås i en række størrelser, fra mini til mega. Dette gør den velegnet til enhver type anvendelse, samtidig med at den sikrer, at armaturets og maste dimensioner er velafbalancerede, så hver installation passer harmonisk ind i omgivelserne. Et bredt udvalg af monteringsløsninger giver maksimal fleksibilitet under installationen. Med integreret LEDGINE-O teknologi og et bredt udvalg af skræddersyede optikker sikrer Copenhagen LED armaturer præcis lysmængde og -retning – hvilket muliggør markante energibesparelser og effektiv belysning af gadebilledet. Armaturet fås med en eller to Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) fatninger, hvilket gør armaturet fremtidssikret. Det betyder, at Copenhagen LED Gen2 er klar til at blive parret med avancerede styrings- og belysningssoftwareapplikationer som Interact eller sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Og eftersom den øverste SR-fatning er integreret i skærmen, påvirkes armaturets smukke, rene design ikke. Derudover er alle Copenhagen LED Gen2 BPS559-, BRS561-, BRS562- og BRS563-armaturer unikt identificerbare takket være Signify Service tag appen. Ved blot at scanne en QR-kode, der er placeret inde i mastens dør eller direkte på armaturet, kan du øjeblikkeligt få adgang til armaturets konfiguration. Dette gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette et digitalt bibliotek over belysningsaktiver og reservedele.
Fordele
Fremragende energieffektivitet og optimal lysfordeling – takket være det effektive LEDGINE-O system og det brede udvalg af optikker
Fremtidsklar med Zhaga-D4i SR-fatning til forbindelse med Interact-lysstyringssystemer og sensorer
Egenskaber
4 størrelser (mini, lille, stor og mega) for at passe til alle monteringshøjder og -muligheder: sidemontering, vægarm, stolpetop, kædelinje eller central montering
Stort udvalg (50+) af stråler og indvendige gitre, der matcher alle konfigurationer