Produkter
| Produkt | Sammenlign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3.804 | 3000 | 80 | 31,5 | |||
97 | 3.804 | 3000 | 80 | 31,5 | |||
97 | 3.804 | 3000 | 80 | 33 | |||
111 | 6.679 | 3000 | 80 | 52 | |||
107 | 3.804 | 3000 | 80 | 31,5 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Det smukke CitySwan LED-armatur blev designet af de danske arkitekter Bjarne Schläger, belysning + arkitektur, og Morten Weeke Borup, GHB Landskabsarkitekter A/S. Den enkle form, et minimum af materialer, rene linjer og en hvid, opal ’lampeskærm’ gør armaturet diskret og samtidig synligt i ethvert bymiljø. Ved aften- og nattetid oplyser CitySwan gader og områder med et blødt og funktionelt lys. Der er også mulighed for at skabe farverige stemninger med lyset, for at fremhæve den lokale identitet eller give byrummet en innovativ ramme. Det karakteristiske og elegante CitySwan LED-armatur er egnet til montering på master eller vægge og fås også som pullert.
Fordele
Patenteret strålende lysteknologi til at give farvebaseret vejvisning eller kommunikation
Vinder af flere designpriser, inklusiv Red Dot Design Award og The Danish Design Award 2010
Egenskaber
LEDGINE inden i – topmoderne, fremtidssikret LED-teknologi
Elegant design