Danmark - Dansk

Philips CitySwan LED gen3, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-netværk, Metronomis-lysfordeling, symmetrisk, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10

BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO SRTB C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Opal, Montering for arm til diameter 48 mm, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Konstant lysudbytte, 3804 lm, 31.5 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008635818
Fuld ordrekode: 871951466643600

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads